Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M12 Bu. 90° freies Ltg.-ende

PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 13m

No.d'art.: 7000-19061-7051300
Poids: 0.547 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Femelle 90°
M12, 12 pôles
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 13 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Codage A
Matériau PUR
Nombre de pôles 12
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 1,5 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau verrouillage Zinc moulé
Material screw connection Zinc moulé
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 705
Couleur de gaine noir
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 9 wires de Groupe de fils toronnés En sens opposé twisted
Banderolage Fleece
wire arrangement Gris-rose, violet, Rouge-bleu, (, rouge, gris, noir, jaune, rosa, vert, blanc, bleu)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C
Cable weigth 45,1 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 92 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 12
Outer diameter insulation 1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 72 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount strands (wire) 18
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,14 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 2 A
Electrical resistance line constant wire 138 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 1,5 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 1,5 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 85 °C
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 85 °C
Résistances | Câble
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 2 Mio. @ 25 °C
Nombre de cycles de torsion 2 Mio.
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m
Vitesse de torsion 35 Cycles/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879587778
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • fichier de construction: STP 7000-19061_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi