Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 fem. 90° con cavo  7000-19061-7051300
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 90° con cavo

PUR 12x0,14 nero UL/CSA+c. portacavo 13m

Codice: 7000-19061-7051300
Peso: 0.547 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Femmina 90°
M12, 12 poli
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
con portatarghetta
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
Lunghezza 13 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Family construction form M12
Codifica A
Materiale PUR
N. di poli 12
Apertura della chiave SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 30 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1,5 A
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 0,8 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Rivestimento collegamento a vite nickel plated
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Material screw connection Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 705
Colore nero
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 9 wires attorno Combinazione fili Controrotante twisted
Rivestimento Fleece
wire arrangement Grigio-rosa, viola, Rosso-blu, (, rosso, grigio, nero, giallo, rosa, verde, bianco, blu)
Mechanical data | Cable
Corsa (c. portacavo) 5 m @ 25 °C
Cable weigth 45,1 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 92 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 12
Outer diameter insulation 1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 72 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Amount strands (wire) 18
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,14 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 2 A
Electrical resistance line constant wire 138 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 1,5 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 1,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 85 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 85 °C
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 7,5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter
Velocità (c. portacavo) 2 Mio. @ 25 °C
N. di cicli 2 Mio.
Sollecitazioni in torsione ± 180 °/m
Velocità di torsione 35 Cicli/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879587778
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • File di progettazione: STP 7000-19061_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)

* più IVA, più costi d'invio