Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 5,5m

No.d'art.: 7000-13221-3510550
Poids: 0.234 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible

Description


M12, 5 pôles
⚠ REMARQUE ⚠
Femelle droit
PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.
blindé

avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 5,5 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Sortie de câble droit
Codage A
Matériau PUR
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Longueur non gainée 20 mm
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 60 V
Tension de service CC max. 60 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Longueur non gainée 20 mm
Set de fixation M12 x 1
Gender female
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau verrouillage Zinc moulé
Material screw connection Zinc moulé
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
Identification du câble 351
Couleur de gaine gris
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 5 wires twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, nue
wire arrangement , blanc, bleu, noir, gris
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine PUR
Outer-diameter (jacket) 6,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -20 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 10 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879199735
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
---- Connecteur à bride ----
  • Connecteur M12 passe-cloison, M12 mâle/M12 femelle, 5 pôles, avec
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    25,00 CHF
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi