Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende

PVC-JB 5x0,34 grau 15m

No.d'art.: 7000-12241-2151500
Produit alternatif:   
Poids: 0.741 kg
Pays d'origine:  CZ
Produit pour vous en priorité.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Femelle droit
M12, 5 pôles
Codage A
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 15 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 5
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Longueur non gainée 20 mm
Revêtement du contact doré
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 125 V
Tension de service CC max. 125 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Longueur non gainée 20 mm
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau joint FKM
Matériau verrouillage Zinc moulé
Material screw connection Zinc moulé
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 215
Type de câble 1
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 5 wires de Élément de remplissage twisted
Filler oui
wire arrangement , noir, bleu, blanc, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 48,4 g/m
Matériel gaine PVC
Dureté Shore gaine 85 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 5,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation Bon traitement mécanique
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879211413
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 7000-12241-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: CSA US 7000-12241-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • fichier de construction: STP 7000-12241_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-12001_04.06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-12001_04.06.19_ce_z_e.pdf (E)

---- Clé dynamométrique ----
---- Marqueur de câble ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi