M12 Bu. gew. mit freiem Leitungsende F&B
PVC-JB 5x0,34 grau 10m
No.d'art.: | 7014-12361-3441000 |
Poids: | 0.566 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Connecteurs pour le secteur agroalimentaire
Femelle 90°
M12, 5 pôles
Codage A
Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Joint profilé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 10 m |
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
Nombre de pôles | 5 |
Ouverture de clé | SW14 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67, IP68 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Revêtement du contact | doré |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 125 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 125 V |
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
Matériau joint | PUR |
---|---|
Matériau verrouillage | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 344 |
---|---|
Couleur de gaine | gris |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires de Filler twisted |
Stranding factor min. | 0 mm |
Stranding factor max. | 95 mm |
Filler | oui |
wire arrangement | , noir, bleu, blanc, gris |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 60,5 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 80 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 92 Shore A |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 300 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 4,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 53 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 1,5 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 1,5 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) | 15 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879551908 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur à bride ----