Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 fem. 90° F&B  7014-12361-3441000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

M12 fem. 90° F&B

PVC 5x0,34 grigio, 10m

Codice: 7014-12361-3441000
Peso: 0.566 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Connettori Food & Beverage
Femmina 90°
M12, 5 poli
A-code
Acciaio inox 1.4404 (V4A)
Guarnizione piatta
Altre lunghezze secondo disponibilità.

Lunghezza 10 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 10 mm
Codifica A
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 5
Apertura della chiave SW14
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67, IP68
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Rivestimento contatto dorato
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 125 V
Tensione di esercizio CC max 125 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Material guarnizione PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Acciaio inox 1.4404 (V4A)
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
wire arrangement , nero, blu, bianco, grigio
General data | Cable
Identificazione cavo 344
Colore grigio
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires attorno Filler twisted
Stranding factor min. 0 mm
Stranding factor max. 95 mm
Filler si
wire arrangement , nero, blu, bianco, grigio
Mechanical data | Cable
Cable weigth 60,5 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 80 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 92 Shore A
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 53 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 1,5 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 1,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 70 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
Raggio di curvatura (mobile) 15 x Outer diameter
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
GTIN 4048879551908
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connettore a flangia ----
* più IVA, più costi d'invio