Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MSCL0-RLV 5.0  7000-13121-3180500
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MSCL0-RLV 5.0

Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {sans

No.d'art.: 7000-13121-3180500
Poids: 0.272 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


⚠ REMARQUE ⚠
PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.
Mâle 90°

M12, 3 pôles
blindé
Codage A
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 5 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 3
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Longueur non gainée 20 mm
Revêtement du contact doré
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 60 V
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Longueur non gainée 20 mm
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 318
Couleur de gaine gris
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, nue
Blindage du câble (revêtement) 85 %
wire arrangement , bleu, noir
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine PUR
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 3
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 6 A
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 10 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 15 x Outer diameter
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
GTIN 4048879200752
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 7000-13121-3180500_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7000-13121-3180500_E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 7000-13121_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)

---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Connecteur à bride ----
  • Connecteur M12 passe-cloison, M12 mâle/M12 femelle, 5 pôles, avec
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    25,00 CHF
---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi