Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Kabeltrommel Ø 355mm  7000-C0201-5040000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Kabeltrommel Ø 355mm

PVC-OB 4x0,75 geschirmt grau 100m

No.d'art.: 7000-C0201-5040000
Poids: 9.705 kg
Pays d'origine:  DE
Produit pour vous en priorité.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Enrouleur de câble (100 m)
PVC
4× 0.75 mm², gris

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 504
Type de câble 1
Couleur de gaine gris
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
Stranding factor min. 75 mm
Stranding factor max. 75 mm
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Banderolage Fleece, Foil
wire arrangement , vert, jaune, blanc
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 92,4 g/m
Matériel gaine PVC
Dureté Shore gaine 80 ± 5 Shore A
Outer-diameter (jacket) 7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 92 ± 5 Shore A
Amount strands (wire) 24
Diameter of single wires 0,2 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) 350 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 9,6 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 1,5 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27062011
ECLASS-6.1 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27061801
ECLASS-11.1 27061801
ECLASS-12.0 27061801
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879381765
Numéro du tarif douanier 85444995
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
---- Connecteur circulaire à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi