Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Touret de câble AS-i

Câble profilé PUR 2x2,5 jaune - 100m

No.d'art.: 7000-C9901-1780000
Poids: 7.628 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

PUR (UL/CSA)
compatible chaînes porte-câbles
2× 2.5 mm²

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 178
Couleur de gaine jaune
Structure | Câble
wire arrangement , bleu
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 83,6 g/m
Matériel gaine PUR
Material wire insulation PP
Amount wires 2
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount strands (wire) 140
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, étamé
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 Mio.
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 32 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 26 A
Electrical resistance line constant wire 8,2 Ω/km @ 20 °C
Plage de températures | Câble
Température de service min. (dynamique) -40 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 3 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 6 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC001578
GTIN 4048879642279
Numéro du tarif douanier 85444995