wire bundle MASI
PUR profile cable 2x2.5 ye 100m
Codice: | 7000-C9901-1780000 |
Peso: | 7.628 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
PUR (UL/CSA)
per catena portacavo
2× 2.5 mm²
per catena portacavo
2× 2.5 mm²
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 178 |
---|---|
Colore | giallo |
Structure | Cable
wire arrangement | , blu |
---|
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 83,6 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 2 |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Velocità (c. portacavo) | 5 Mio. |
Amount strands (wire) | 140 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 6 |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 32 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 26 A |
Electrical resistance line constant wire | 8,2 Ω/km @ 20 °C |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (variabile) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) | 3 x Outer diameter |
---|---|
Raggio di curvatura (mobile) | 6 x Outer diameter |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
GTIN | 4048879642279 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444995 |