Touret de câble AS-i
Câble PUR Profilé 2x1,5 noir - 500m
No.d'art.: | 7000-C9905-7840000 |
Poids: | 33.502 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
PUR (UL/CSA)
2× 1.5 mm²
compatible chaînes porte-câbles
5 Mio.
2× 1.5 mm²
compatible chaînes porte-câbles
5 Mio.
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 784 |
---|---|
Couleur de gaine | noir |
Structure | Câble
wire arrangement | , bleu |
---|
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine | PUR |
---|---|
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 2 |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 Mio. |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -20 °C |
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
Rayon de flexion (en mouvement) | 7,5 x Outer diameter |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27062011 |
ECLASS-8.0 | 27062011 |
ECLASS-9.0 | 27062011 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
GTIN | 4048879565813 |
Numéro du tarif douanier | 85444993 |
Unité de conditionnement | 1 |