cable drum MASI Ø 500mm
PUR profile cable 2x1.5 bk 500m
Codice: | 7000-C9905-7840000 |
Peso: | 33.502 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
PUR (UL/CSA)
2× 1.5 mm²
per catena portacavo
5 Mio.
2× 1.5 mm²
per catena portacavo
5 Mio.
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 784 |
---|---|
Colore | nero |
Structure | Cable
wire arrangement | , blu |
---|
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento | PUR |
---|---|
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 2 |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Velocità (c. portacavo) | 5 Mio. |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C |
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
Raggio di curvatura (mobile) | 7,5 x Outer diameter |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27062011 |
ECLASS-8.0 | 27062011 |
ECLASS-9.0 | 27062011 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
GTIN | 4048879565813 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444993 |