Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cordon DriveCliq

Spécification 6FX5002-2DC10-1BG0

No.d'art.: 7000-SS051-8811600
Poids: 1.294 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Câble de signal DRIVE-CLiQ pour SINAMICS S120 et moteur avec fils 24 V DC
Mâle droit – mâle droit
DRIVE-CLiQ IP67 – DRIVE CLiQ IP20
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Longueur du câble 16 m
Mode de fixation pluggable
Family construction form RJ45
Mode de fixation pluggable
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. 1,76 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20, IP67
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) II
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage DRIVE-CLiQ
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement (vert, jaune), (rosa, bleu), (rouge, noir)
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 881
Fonction de câble Hybride, Données, Power
Couleur de gaine vert
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 3
Stranding 2 wires avec Filler twisted
Stranding (type 2) 3 Câblage composite avec Filler twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Filler oui
wire arrangement (vert, jaune), (rosa, bleu), (rouge, noir)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine PVC
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 6,95 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,03 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 24 AWG
Conductor crosssection (wire) 24 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Electrical function wire Données
Material wire insulation (Power) PE
Outer diameter wire insulation (Power) 1,03 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power) Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Nombre de conducteurs (alimentation) 2
Amount strands wire (Power) 7
Diameter of single wires (Power) 22 AWG
Wire conductor cross section (Power) 22 AWG
Material conductor wire (Power) Fil de cuivre, étamé
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 30 V
Electrical function wire Données
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire 90 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 55 Ω/km @20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 0,5 kV @ 60 s
Capacité électrique 50000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 0,5 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 0,5 kV @ 60 s
Résistance d’isolement 1000 MΩ × km
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -20 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) 0 °C
Température de service max. (dynamique) 60 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 0,1 Mio.
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 10 m @ 25 °C | Horizontale
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 0,5 m/s @ 25 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879734189
Numéro du tarif douanier 85444210
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi