Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
cavo Drive Cliq  7000-SS051-8811600
Il prodotto può differire dall'immagine

cavo Drive Cliq

specifica: 6FX5002-2DC10-1BG0

Codice: 7000-SS051-8811600
Peso: 1.294 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Cavo di segnale DRIVE-CLiQ per SINAMICS S120 e motori con conduttori DC 24 V
Maschio diritto – maschio diritto
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
Altre lunghezze secondo disponibilità.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Lunghezza 16 m
Tipo di fissaggio pluggable
Family construction form RJ45
Tipo di fissaggio pluggable
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 30 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente di esercizio max 1,76 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20, IP67
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 0,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) II
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio DRIVE-CLiQ
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cavo
wire arrangement (verde, giallo), (rosa, blu), (rosso, nero)
General data | Cable
Identificazione cavo 881
Funzione del cavo Ibrido, Dati, Power
Colore verde
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 3
Stranding 2 wires con Filler twisted
Stranding (type 2) 3 Fasci di fili cordati con Filler twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura) 85 %
Filler si
wire arrangement (verde, giallo), (rosa, blu), (rosso, nero)
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento PVC
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di CFC, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 6,95 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,03 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 24 AWG
Conductor crosssection (wire) 24 AWG
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Electrical function wire Dati
Material wire insulation (Power) PE
Outer diameter wire insulation (Power) 1,03 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power) Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Numero fili (Power) 2
Amount strands wire (Power) 7
Diameter of single wires (Power) 22 AWG
Wire conductor cross section (Power) 22 AWG
Material conductor wire (Power) Cavetto in rame, stagnato
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 30 V
Electrical function wire Dati
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire 90 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 55 Ω/km @20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 0,5 kV @ 60 s
Capacità elettrica 50000 pF/km
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 0,5 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) 0,5 kV @ 60 s
Resistenza d'isolamento 1000 MΩ × km
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -20 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) 0 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 60 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 0,1 Mio.
Corsa (c. portacavo) 10 m @ 25 °C | Orizzontale
Velocità (c. portacavo) 0,5 m/s @ 25 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879734189
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444210

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio