MSVE-EBBI-M16
Connecteur MSVS, avec pas metrique.
No.d'art.: | 7000-29321-0000000 |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
Forme A (18 mm) pour pressostat
24...230 V AC/DC
LED rouge (2) verte (1)
métrique
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
24...230 V AC/DC
LED rouge (2) verte (1)
métrique
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA min. | 24 V |
---|---|
Tension de service CA max. | 230 V |
Tension de service CC min. | 24 V |
Tension de service CC max. | 230 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | rouge, vert |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,4 Nm |
---|---|
Set de fixation | M16 x 1.5 |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis |
---|---|
Degré de pollution | 2 |
Tension de choc assignée | 4 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | III |
Données mécaniques | Données de montage
vis de fixation | M3 |
---|---|
Plage de serrage min. | 5 mm |
Plage de serrage max. | 10 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187480 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Joint plat ----