Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MSVS 18mm. 24-230V AC/DC LED V/R

Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, 2 LED rouge / verte, sans

No.d'art.: 7000-29341-0000000
Poids: 0.034 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Forme A (18 mm) pour pressostat
24...230 V AC/DC
LED rouge (2) verte (1)
PG9
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Mode de fixation enfiché, Vissé
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA min. 24 V
Tension de service CA max. 230 V
Tension de service CC min. 24 V
Tension de service CC max. 230 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED rouge, vert
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,4 Nm
Set de fixation M3
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Degré de pollution 2
Tension de choc assignée 4 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) III
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation PG9, à raccorder soi-même
Plage de serrage min. 5 mm
Plage de serrage max. 9,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187473
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-29341_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Joint plat ----
---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi