Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

SVS-LED JAUNE 230VAC/DC M16

Connecteur MSVS, forme A / 18 mm - Pas métrique, LED jaune, avec

No.d'art.: 7000-29161-0000000
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  CN
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Forme A (18 mm)
230 V AC/DC ±10%
LED et VDR
métrique
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 230 V
Tension de service CA min. 207 V
Tension de service CA max. 253 V
Tension de service CC 230 V
Tension de service CC min. 207 V
Tension de service CC max. 253 V
Courant de service max. par contact 1 A
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,4 Nm
Set de fixation M3
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 2 + PE
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187565
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-29161_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Joint plat ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi