SVS-LED JAUNE24 U + RC PG9
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm pG9, LED jaune, avec antiparasitage
No.d'art.: | 7000-29061-0000000 |
Poids: | 0.038 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
Forme A (18 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED et RC
PG9
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
24 V AC/DC ±25%
LED et RC
PG9
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 24 V |
---|---|
Tension de service CC | 24 V |
Courant de service max. par contact | 2 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
---|
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,4 Nm |
---|---|
Set de fixation | M3 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 2 + PE |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187633 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Joint plat ----