Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Embase 7/8'' femelle 5 pôles

Fils 5x0,75mm² - 3,0m

No.d'art.: 7000-78381-9780300
Poids: 0.142 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Bride femelle
7/8" (5 pôles)
avec fils raccordés

Longueur du câble 3 m
Couple de serrage 1,5 Nm
Revêtement du contact doré
Family construction form 7/8"
Filetage 7/8"
Matériau contact Laiton
Ouverture de clé SW24
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 600 V
Tension de service CC max. 600 V
Courant de service max. par contact 6 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Tension de choc assignée 4 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) III
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier nickel plated
Matériau boîtier Zinc moulé
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 978
Structure | Câble
wire arrangement , blanc, bleu, noir, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 3,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -25 °C
Température de service max. (statique) 85 °C
Température de service min. (dynamique) -10 °C
Température de service max. (dynamique) 50 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879686112
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-78381-9780300_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-78381-9780300_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 7000-78381_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi