Passe-cloison M8 mâle femelle 3 pôles blindé
No.d'art.: | 7000-88111-0000000 |
Poids: | 0.035 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Traversée d’armoire électrique
Mâle - femelle
M8, 3 pôles
Montage paroi arrière
blindé
Mâle - femelle
M8, 3 pôles
Montage paroi arrière
blindé
Données techniques
Family construction form | M8 |
---|---|
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 4 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 30 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min. | 100 |
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
Tension de choc assignée | 2,5 kV |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Matériau boîtier | Métal |
Matériau support de contact | PA |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879689298 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |