Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M8 Flanschbuchse Vorderwandmontage inkl. Mutter

Litzen 3x0.25 2m

No.d'art.: 7000-08573-9700200
Poids: 0.064 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Bride femelle
M8, 3 pôles
Montage paroi avant
avec fils raccordés
Certificate

Longueur du câble 2 m
Couple de serrage 0,4 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M8
Filetage M8 x 1
Matériau Laiton
Nombre de pôles 3
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 50 V
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Set de fixation M8 x 1
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA 3, 4, 6P
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement raccord à vis nickel plated
Material screw connection Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Type de verrouillage Schraubgewinde
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Homologation
UL 50E oui

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 970
Structure | Câble
wire arrangement , noir, bleu
Caractéristiques mécaniques | Câble
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 90 °C
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 90 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4065909004159
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 7000-08571_stp_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 7000-08573_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi