M8 fem a flangia att front dado incl.
cavetti 3x0.25 2m
Codice: | 7000-08573-9700200 |
Peso: | 0.064 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Flangia femmina
M8, 3 poli
Fissaggio frontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Dati tecnici
Lunghezza | 2 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M8 |
Filettatura | M8 x 1 |
Materiale | Ottone |
N. di poli | 3 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
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
Filettatura di fissaggio | M8 x 1 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P |
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
Material screw connection | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
---|---|
Modalità di fissaggio | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Certificazioni
UL 50E | si |
---|
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 970 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , nero, blu |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PP |
---|---|
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 90 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -25 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 90 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909004159 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |