Connecteur M8 mâle droit à souder
3 pôles, max.0,25mm², câble 3,5-5mm
No.d'art.: | 7000-08401-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.01 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
M8, 3 pôles
avec picots à souder
Section de raccordement : max. 0.25 mm²
M8, 3 pôles
avec picots à souder
Section de raccordement : max. 0.25 mm²
Données techniques
Family construction form | M8 |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 0,25 mm² |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 3,5 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 5 mm |
Hauteur | 45 mm |
Largeur | 12 mm |
Profondeur | 12 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879224666 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Pince à dénuder ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Coupe-câbles ----
---- Pince coupante ----