M8 mas. 0° a saldare
3 poli 0,25mm²
Codice: | 7000-08401-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.01 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio diritto
M8, 3 poli
con perni a saldare
Sezione cavo: max. 0.25 mm²
M8, 3 poli
con perni a saldare
Sezione cavo: max. 0.25 mm²
Dati tecnici
Family construction form | M8 |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,25 mm² |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 3,5 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 5 mm |
Altezza | 45 mm |
Larghezza | 12 mm |
Profondità | 12 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879224666 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Spelafili ----
---- Tranciacavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Spelacavo ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Trancia filo ----