USA (2 × NEMA-GFCI 5-15)
Disjoncteur différentiel
No.d'art.: | 4000-68000-3220000 |
Poids: | 0.124 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
Disjoncteur différentiel
Bornes à vis
Disjoncteur différentiel
Bornes à vis
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850186_logo.png.pagespeed.ic.dBG5xNWuFq.png)
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 88 mm |
---|---|
Largeur | 51 mm |
Profondeur | 27 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. | -40 °C |
---|---|
Température de stockage max. | 70 °C |
USA
Section de raccordement max. | 6 mm² |
---|---|
Numéro AWG max. | 10 |
Tension de service CA | 125 V |
Courant de service | 15 A |
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Connexions par pôle | 2 |
Contact de protection disponible | oui |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879037280 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |