Caractéristiques électriques | Sortie
Puissance de coupure CA max. |
1500 VA |
Puissance de coupure CC max. |
120 W |
Tension de commutation CA max. |
250 V |
Tension de commutation CC max. |
30 V |
Courant de commutation CC |
10 mA |
Courant de commutation max. |
6 A |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée |
300 V |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. |
4 ms |
Temps de réponse max. |
8 ms |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact |
Ag Sn O2 |
Données mécaniques | Données de montage
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. |
-40 °C |
Température de service max. |
60 °C |
Température de stockage min. |
-40 °C |
Température de stockage max. |
60 °C |