Dati elettrici | Uscita
Potenza di commutazione CA max |
1500 VA |
Potenza di commutazione CC max |
120 W |
Tensione di commutazione CA max |
250 V |
Tensione di commutazione CC max |
30 V |
Corrente di commutazione CC |
10 mA |
Corrente di commutazione max |
6 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale |
300 V |
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max |
4 ms |
Tempo di reazione max |
8 ms |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti |
Ag Sn O2 |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio |
inserito |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min |
-40 °C |
Temperatura di esercizio max |
60 °C |
Temperatura di stoccaggio min |
-40 °C |
Temperatura di stoccaggio max |
60 °C |