Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO 6.2 modulo relè d'uscita estraibile  3000-16023-2100010
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 6.2 modulo relè d'uscita estraibile

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Codice: 3000-16023-2100010
Peso: 0.005 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 24 V
Tensione di entrata CC 24 V
Dati elettrici | Uscita
Potenza di commutazione CA max 1500 VA
Potenza di commutazione CC max 120 W
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC max 30 V
Corrente di commutazione CC 10 mA
Corrente di commutazione max 6 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale 300 V
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max 4 ms
Tempo di reazione max 8 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti Ag Sn O2
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 60 °C

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879021371
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 3000-16023-2100010_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 3000-16023-2100010_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 3000-16023-2100010_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio