Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
M12 Bu. 90° A-kod. 180° freies Ltg-ende
Photo non contractuelle

M12 Bu. 90° A-kod. 180° freies Ltg-ende

PUR 5x0.34 bk UL /CSA+drag 10.0m

No.d'art.: 7000-12362-7321000
Poids: 0.432 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi