Photo non contractuelle
M12 Bu. 90° freies Ltg.-ende, 180°
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
No.d'art.: | 7000-12362-7321500 |
Poids: | 0.641 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
données commerciales
GTIN | 4048879896849 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |