Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Passerelle EtherCAT/AS-i, 2 maitres, version 3.0  56458
Photo non contractuelle

Passerelle EtherCAT/AS-i, 2 maitres, version 3.0

integrierte Datenentkopplung

No.d'art.: 56458
Poids: 0.618 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

Gateway-Singlemaster
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant assigné d'emploi max. AS-Interface 70 mA
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 30 V
Communication industrielle | Données de bus
Automatic baudrate detection oui
Vitesse de transmission min. 9,6 kBaud
Vitesse de transmission max. 12 MBaud
Communication industrielle | AS-Interface
Spécification AS-i V3.0
Nombre max. d'esclaves 62
Interface de diagnostic sérielle PS2/RS232
Temps de cycle AS-i 150 µs × (nombre d’esclaves + 2)
Communication industrielle | Profibus
Fonction PROFIBUS Représentation des esclaves AS-I sous la forme de données de processus E/S dans PROFIBUS DP diagnostic et configuration complets par maître DP
Installation | Raccordement
Family construction form SUB-D9
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Tension d'isolement assignée 500 V
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Nombre de touches de commande 4
Fonction touches de commande ESC, Mode, OK, Set
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 120 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 85 °C
Conformité, homologations
Low Voltage Directive EN 50295

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879444712
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56458_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56458_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificat: ASI  56458_100001_asi_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: ESI 56458_GW-EC-ESI_KF4_x_10.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 56458_hdb_x_10.zip (10)
  • Document: Notice d'installation 56458_ina_5_11.pdf (11)
  • fichier de construction: DXF 56458_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 56458_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56458_5207-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF rapport 56458_RDF2000 (25°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi