GATEWAY Ethercat AS-I, 2 MASTER, SPEC.3.0
disaccoppiatore dati integrato
Codice: | 56458 |
Peso: | 0.618 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Gateway-Singlemaster
tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di esercizio nominale AS-Interface max | 70 mA |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 30 V |
---|
Comunicazione industriale | Dati bus
Automatic baudrate detection | si |
---|---|
Velocità di trasmissione min | 9,6 kBaud |
Velocità di trasmissione max | 12 MBaud |
Comunicazione industriale | AS-Interface
Specifica AS-i | V3.0 |
---|---|
Numero slave max | 62 |
Interfaccia di diagnosi seriale | PS2/RS232 |
Tempo di ciclo AS-i | 150 µs × (numero di slaves + 2) |
Comunicazione industriale | Profibus
Funzione PROFIBUS | Illustrazione di slaves AS-Interface come dati di processo I/O in PROFIBUS DP, configurazone diagnostica completa tramite DP-master |
---|
Installazione | Collegamento
Family construction form | SUB-D9 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Resistente a sovraccarico | si |
Protetto da cortocircuito | si |
Tensione di isolamento nominale | 500 V |
Dati tecnici | Dati meccanici
Numero di tasti di controllo | 4 |
---|---|
Funzione tasti di controllo | ESC, Mode, OK, Set |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 120 mm |
Larghezza | 75 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Conformità, omologazioni
Low Voltage Directive | EN 50295 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879444712 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |