Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Picco 12V/10W - Alimentation à découpage monophasée  87114
Photo non contractuelle

Picco 12V/10W - Alimentation à découpage monophasée

Entrée: 110-230VAC / Sortie: 12 - 15VDC - bornes à ressort

No.d'art.: 87114
Produit alternatif:   
Poids: 0.37 kg
Pays d'origine:  CN
non disponible

Description

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Courant: 2.5 A
Bornes enfichables à ressort: 0.2...2.5 mm²

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 5
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 115 V
Tension d'entrée 2 CA 230 V
Tension d'entrée CA min. 100 V
Tension d'entrée CA max. 240 V
Tension d'entrée CC min. 120 V
Tension d’entrée CC max. 370 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,6 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,4 A
Choc de courant d'appel max. 40 A
Fusible amont externe par phase max. 10 A
Rendement 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 12 V
Tension de sortie CC min. 12 V
Tension de sortie CC max. 15 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 2,5 A
Pontage en cas de panne de secteur min. 10 ms @ 115 V AC
Pontage en cas de panne de secteur max. 25 ms @ 115 V AC
Ondulation résiduelle effective max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 91 mm
Largeur 53 mm
Profondeur 57 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 50 °C
Derating à partir de 50 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 20 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 90 % Sans condensation
Produit standard IEC 61010-2-201
CEM EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive EN 61204-3

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879299466
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 87114_ina_4_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 87114_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 87114_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Support pour fusible cylindrique ----
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi