Picco alim. switching monofase 12VDC/2.5A
Codice: | 87114 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.37 kg |
Paese di origine: | CN |
non disponibile
Descrizione
INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Corrente: 2.5 A
Morsetto a molla plug-in: 0.2...2.5 mm²
OUTPUT: 12...15 V DC
Corrente: 2.5 A
Morsetto a molla plug-in: 0.2...2.5 mm²
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max | 5 |
---|---|
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 2 |
Commutabilità in parallelo | si |
Connessione in serie | si |
Grado di sicurezza | SELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 115 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 230 V |
Tensione di ingresso CA min | 100 V |
Tensione di ingresso CA max | 240 V |
Tensione di entrata CC min | 120 V |
Tensione di entrata CC max | 370 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,6 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,4 A |
Inrush current max. | 40 A |
Prefusibile esterno per fase max | 10 A |
Rendimento | 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 12 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 12 V |
Tensione di uscita CC max | 15 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Corrente di uscita | 2,5 A |
Alimentazione tampone per caduta di rete min | 10 ms @ 115 V AC |
Alimentazione tampone per caduta di rete max | 25 ms @ 115 V AC |
Ondulazione residua effettiva max | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protezione da sovraccarico uscita | si |
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 91 mm |
Larghezza | 53 mm |
Profondità | 57 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Derating da | 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 20 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 90 % Senza condensazione |
Standard di prodotto | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879299466 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Supporto per fusibile cilindrico ----
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----