Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
RELAIS RTS-2FI  61359
Photo non contractuelle

RELAIS RTS-2FI

Module à socles-relais, pour relais carte, 2 inverseurs, 250 V AC/DC

No.d'art.: 61359
Produit alternatif:   
Poids: 0.018 kg
Pays d'origine:  IT
non disponible

Description

2 contacts inverseurs
230 V AC

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 25 mm
Largeur 29 mm
Profondeur 12,4 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879025782
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi