Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
RTS-2FI  51353
Photo non contractuelle

RTS-2FI

Relais enfichable

No.d'art.: 51353
Produit alternatif:   
Poids: 0.052 kg
Pays d'origine:  IT
non disponible

Description

pour reIais enfichable MRS
1 ou 2 inverseurs
250 V AC
Protection au toucher (VBG 4) et (VDE 0106) Parties 100 et 101
Certificate

Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de commutation CA max. 250 V
Courant de commutation max. 16 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 4 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 5 kV
Antipasitage supplémentaire Module d’antiparasitage enfichable MRE
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 81,9 mm
Largeur 15,5 mm
Profondeur 75 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027663
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 51353_38-03.06_ce_z_a.pdf (A)

  • Relais enfichable, pour relais carte, 2 inverseurs, 24 V DC, 5 A, 2000
    Livrable de suite.
    11,90 CHF
  • Module à socles-relais, pour relais carte, 2 inverseurs, 250 V AC/DC
    non disponible
    29,70 CHF
  • Module à socles-relais, 250 V AC/DC
    Livrable de suite.
    10,90 CHF
  • Relais enfichable, pour relais carte, 1 contact inverseur, 24 V DC, 5
    Livrable de suite.
    9,80 CHF
  • Module à socles-relais, pour relais carte, 2 inverseurs, 110 V AC, 5 A
    Livrable de suite.
    26,10 CHF
* HT, plus frais d’envoi