Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
RTS-2FI zoccolo relè  51353
Il prodotto può differire dall'immagine

RTS-2FI zoccolo relè

IN: 250 VAC/DC / 250 VAC/DC / 10 A

Codice: 51353
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.052 kg
Paese di origine:  IT
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

per relè estraibili MRS
1 o 2 contatti di scambio
250 V AC
Protetto da contatti accidentali (VGB 4) e (VDE 0106) parti 100 e 101
Certificate

Dati elettrici | Uscita
Tensione di commutazione CA max 250 V
Corrente di commutazione max 16 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 4 mm²
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite SK
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 5 kV
Soppressore addizionale Modulo soppressore plug-in MRE
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 81,9 mm
Larghezza 15,5 mm
Profondità 75 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027663
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 51353_38-03.06_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio