Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
relè 24V DC  61352
Il prodotto può differire dall'immagine

relè 24V DC

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 16 A

Codice: 61352
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.019 kg
Paese di origine:  IT
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

1 contatto di scambio
24 V AC/DC

Dati tecnici | Dati elettrici
Potenza di ritenuta max 0,65 W
Dati elettrici | Uscita
Potenza di commutazione CA max 4000 VA
Potenza di commutazione CC max 300 W
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC 24 V
Tensione di commutazione CC max 250 V
Corrente di commutazione max 16 A
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti AgSnO2
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 25 mm
Larghezza 29 mm
Profondità 12,4 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879025850
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio