relè 24V DC
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Codice: | 61353 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.018 kg |
Paese di origine: | IT |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
2 contatti di scambio
24 V DC
24 V DC
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 25 mm |
---|---|
Larghezza | 29 mm |
Profondità | 12,4 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879025843 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Accessori
---- Cacciavite ----