Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Relais de sortie MIRO 6,2 débrochable
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Relais de sortie MIRO 6,2 débrochable

Entrée 6 VAC/DC - Sortie 250 VAC/DC / 6A

No.d'art.: 3000-16023-3100022
Poids: 0.032 kg
Pays d'origine:  CN
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 6 V
Tension d'entrée CC min. 5 V
Tension d’entrée CC max. 7,2 V
Courant d’entrée 25 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Fréquence de commutation max. 10 Hz
Puissance de coupure CA max. 1500 VA
Puissance de coupure CC max. 180 W
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 30 V
Courant de commutation CC 100 mA
Courant de commutation max. 6 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED vert
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Durée de vie électrique CN 10000 Cycles
Durée de vie électrique NO 30000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 10000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. 4 ms
Temps de réponse max. 8 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Sn O2
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 93 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 75,6 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 12
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 11
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 14
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 A 1
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879021333
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 3000-16023-3100022_237633_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: CSA US 3000-16023-3100022_237633_C3211-87_csau_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 3000-16023-3100022_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 3000-16023-3100022_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • fichier de construction: DXF 3000-16013-3100020_dxf_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: P8 3000-16023-3100022_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 3000-16013-3100020_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 3000-16023-3100022_1332-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3000-16023-3100022_1332-04.16_ce_z_d.pdf (D)

---- Plaque d'extrémité pour bornier ----
---- Connecteur transversal pour bornier ----
* HT, plus frais d’envoi