Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Relais d'entrée Débrochable 24VDC / 230VAC/DC 6A  3000-16023-2100030
Photo non contractuelle

Relais d'entrée Débrochable 24VDC / 230VAC/DC 6A

Relais d'entrée de remplacement, Pour MIRO6,2 relais débrochable

No.d'art.: 3000-16023-2100030
Poids: 0.01 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 24 V
Tension d’entrée CC 24 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 30 V
Courant de commutation CC 1 mA
Courant de commutation max. 6 A
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée 300 V
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. 6 ms
Temps de réponse max. 5 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Sn O2
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché
Hauteur 15 mm
Largeur 5 mm
Profondeur 28 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879021357
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 3000-16023-2100030_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 3000-16023-2100030_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 3000-16023-2100030_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi