Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
TREE 6TX Eco - Switch non manageable - 6 Ports  58170
Photo non contractuelle

TREE 6TX Eco - Switch non manageable - 6 Ports

No.d'art.: 58170
Poids: 0.16 kg
Pays d'origine:  TW
non disponible

Description

Switch 6-ports non-administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 9 V
Tension de service CC max. 30 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Type de commutateur non-administrable
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) oui
Diagnostics
Contact d'alarme non
Diagnostic Aucune tension
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Installation | Raccordement
Number ports 6
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 45,2 mm
Profondeur 78 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -10 °C
Température de stockage max. 70 °C

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170106
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879329569
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 58170_E346922-NWGQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58170_E346922-NWGQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 58170_pd_x_11.zip (11)
  • Document: Notice d'installation 58173_ina_x_13.zip (13)
  • fichier de construction: DXF 58170_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58170_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 58170_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58170_4806-04.16_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58170_4806-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi