Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Switch administrable lite

5 ports 10/100MB IP67

No.d'art.: 58183
Poids: 0.26 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Switch 5-ports administrable
5× M12 (femelle), codage D
Alimentation Broches 1/3
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 9,5 V
Tension de service CC max. 31,5 V
Consommation 130 mA
Courant absorbé min. 97,5 mA
Consommation électrique max. 162,5 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Trames LLDP Transmission
Topologie en anneau RSTP, STP
Type de commutateur managed
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adressage Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) ON par défaut
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (actif par défaut)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) non
Synchronisation temporelle Client NTP
Diagnostics
Contact d'alarme non
Diagnostic Aucune tension
Maintenance à distance Open VPN Client
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Mise en miroir de port 1:1
RMON oui
Traps SNMP oui
Syslog oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Protection contre les inversions de polarité oui
Protection contre les surtensions oui
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 3 trous
Hauteur 105 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 40 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 4, 5
Type de connexion 1
Mode de fixation enfiché, Vissé
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 RD
PIN 3 0 V
PIN 4 TD
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879718301
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 58183_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58183_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Manuel d'instruction 58183_hdb_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 58183_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 58180_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58183_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 58180_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58183_11-08.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58183_11-08-17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 58183_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58181_1.x.x-V_tb5_x_10.zip (10)

---- Bouchon à vis ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Ligne de données ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi