Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
socle relais IR4 x U  61300
Photo non contractuelle

socle relais IR4 x U

socle relais idustrielle

No.d'art.: 61300
Produit alternatif:   
Poids: 0.075 kg
Pays d'origine:  IT
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

pour reIais industrieI
4 contacts inverseurs
0...230 V AC/DC
sans composants
Certificate

Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 110 V
Courant de commutation max. 5 A
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP40
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 76,5 mm
Largeur 27 mm
Profondeur 65 mm

ECLASS-6.0 27371603
ECLASS-7.0 27371603
ECLASS-8.0 27371603
ECLASS-9.0 27371603
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879025935
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 61300_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 61300_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 61300_1854-04.16_ce_z_b.pdf (B)

* HT, plus frais d’envoi