Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
IR zoccolo relè  61300
Il prodotto può differire dall'immagine

IR zoccolo relè

IN: 250 V / 250 VAC/DC / 10 A

Codice: 61300
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.075 kg
Paese di origine:  IT
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

per relè industriali
4 contatti di scambio
0...230 V AC/DC
senza componenti
Certificate

Dati elettrici | Uscita
Tensione di commutazione CA max 250 V
Tensione di commutazione CC max 110 V
Corrente di commutazione max 5 A
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a molla FK
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP40
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 76,5 mm
Larghezza 27 mm
Profondità 65 mm

ECLASS-6.0 27371603
ECLASS-7.0 27371603
ECLASS-8.0 27371603
ECLASS-9.0 27371603
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879025935
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 61300_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 61300_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 61300_1854-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio