La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Avec LED + VDR, 110VAC/DC, M12x1,75, câble 4-6mm
 
connettore M12 maschio 12 poli
 
PVC-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2m
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 6m
 
PUR-JB UL/CSA Gris 5x0,34mm², 5m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,3m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 nero robot, c. portacavo 1,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 8,5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 5m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio