Articolo |
|
Dati tecnici
|
Lunghezza:
|
Coppia di serraggio:
|
Tipo di fissaggio:
|
Rivestimento contatto:
|
Family construction form:
|
Filettatura:
|
adatto per guaina (Ø interno):
|
Materiale morsetti:
|
Materiale:
|
N. di poli:
|
Apertura della chiave:
|
Grado di protezione (EN CEI 60529):
|
Coppia di serraggio:
|
Tipo di fissaggio:
|
Rivestimento contatto:
|
Family construction form:
|
Filettatura:
|
adatto per guaina (Ø interno):
|
Materiale morsetti:
|
Materiale:
|
N. di poli:
|
Apertura della chiave:
|
Dati elettrici | Alimentazione |
Tensione di esercizio CA max:
|
Tensione di esercizio CC max :
|
Tensione di esercizio CA (UL-listed):
|
Tensione di esercizio CC (UL-listed):
|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
|
Diagnosi |
Indicatore di stato LED:
|
Installazione | Collegamento |
Filettatura di fissaggio:
|
Protezione dei dispositivi | Elettrica |
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
|
Grado di inquinamento:
|
Picco di tensione nominale:
|
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
|
Dati meccanici | Dati del materiale |
Rivestimento blocco:
|
Rivestimento collegamento a vite:
|
Material guarnizione:
|
Materiale dispositivo bloccaggio:
|
Material screw connection:
|
Dati meccanici | Dati di montaggio |
Tipo di fissaggio:
|
Caratteristiche ambientali | Climatiche |
Temperatura di esercizio min:
|
Temperatura di esercizio max:
|
Additional condition temperature range:
|
Standard di prodotto:
|
Dati del cavo
|
Cavo |
Identificazione cavo:
|
Tipo di cavo:
|
Certificazioni (cavo):
|
Peso cavo [G/m]:
|
Materiale cavetto:
|
Resistenza (conduttore):
|
Ø filo rigido (conduttore):
|
Struttura (conduttore):
|
Diametro (conduttore):
|
AWG:
|
Materiale isolante cavetti:
|
Proprietà del materiale isolamento cavetto:
|
Durezza Shore isolamento cavetto:
|
Ø cavetto incl. isolamento:
|
Colore/numero cavetti:
|
Combinazione fili:
|
Schermatura:
|
Materiale rivestimento:
|
Proprietà materiale (rivestimento):
|
Durezza rivestimento:
|
Ø esterno (rivestimento):
|
Colore rivestimento:
|
Resistenza chimica:
|
Tensione nominale:
|
Tensione di prova:
|
Carico di corrente:
|
Range temperatura (fissa):
|
Range temperatura (mobile):
|
raggio di curvatura (fisso):
|
Raggio di curvatura (mobile):
|
N. di cicli (catena portacavo):
|
Velocità (c. portacavo):
|
Accelerazione (c. portacavo):
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
Certificazioni
|
Certificates |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,5 m
|
10 m
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
inserito, Avvitato
|
inserito, Avvitato
|
dorato
|
dorato
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
Lega di rame
|
Lega di rame
|
PUR
|
PUR
|
3
|
3
|
SW13
|
SW13
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
inserito, Avvitato
|
inserito, Avvitato
|
dorato
|
dorato
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
Lega di rame
|
Lega di rame
|
PUR
|
PUR
|
3
|
3
|
SW13
|
SW13
|
|
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
no
|
no
|
|
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
inserito, Avvitato
|
inserito, Avvitato
|
3
|
3
|
2,5 kV
|
2,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
Nickeled
|
Nickeled
|
nickel plated
|
nickel plated
|
FKM
|
FKM
|
Pressofusione di zinco
|
Pressofusione di zinco
|
Pressofusione di zinco
|
Pressofusione di zinco
|
|
|
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
|
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
depending on cable quality
|
depending on cable quality
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
|
|
223
|
623
|
2 (PUR/PVC)
|
2 (PUR/PVC)
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
35,97 g
|
35,97 g
|
Cavetto rame, scoperto
|
Cavetto rame, scoperto
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
0.1 mm
|
0.1 mm
|
42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
|
42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
|
3× 0.34 mm²
|
3× 0.34 mm²
|
simile a AWG 22
|
simile a AWG 22
|
PVC
|
PVC
|
Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
|
Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
|
43 ±5 D
|
43 ±5 D
|
1.25 mm ±5%
|
1.25 mm ±5%
|
ma, ne, bl
|
nero simile a RAL 9005
|
3 cavetti intrecciati
|
3 cavetti intrecciati
|
no
|
no
|
PUR/PVC
|
PUR/PVC
|
Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
|
Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
|
80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR)
|
80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR)
|
4.3 mm ±5%
|
4.3 mm ±5%
|
grigio
|
nero
|
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
|
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
|
UL 300 V AC
|
UL 300 V AC
|
2000 V AC
|
2000 V AC
|
a norme DIN VDE 0298-4
|
a norme DIN VDE 0298-4
|
-30...+80 °C
|
-30...+80 °C
|
-5...+80 °C
|
-5...+80 °C
|
10× Ø esterno
|
10× Ø esterno
|
15× Ø esterno
|
15× Ø esterno
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 3.3 m/s
|
max. 3.3 m/s
|
max. 5 m/s²
|
max. 5 m/s²
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
4048879407328
|
4048879175258
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|