Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max:
Numero apparecchi collegamento in cascata max:
Commutabilità in parallelo:
Connessione in serie:
Grado di sicurezza:
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete:
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno:
Caratteristica prefusibile:
Tensione di ingresso 1 CA:
Tensione di ingresso 2 CA:
Tensione di ingresso CA min:
Tensione di ingresso CA max:
Tensione di entrata CC min:
Tensione di entrata CC max:
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA:
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA:
Inrush current max.:
Numero di fasi ingresso:
Rendimento:
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC:
Tensione di uscita CC min:
Tensione di uscita CC max:
Tensione di uscita impostabile:
Corrente di uscita:
Durata Power Boost min:
Alimentazione tampone per caduta di rete min:
Power Boost:
Ondulazione residua effettiva max:
Spikes (s-s) max.:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Protezione da sovraccarico uscita:
Protezione da cortocircuito uscita:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Suitable for mounting type:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Derating da:
Temperatura di stoccaggio min:
Temperatura di stoccaggio max:
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento):
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento):
Standard di prodotto:
CEM:
Low Voltage Directive:
Certificazioni
SEMI F47:
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1:
Tipo di collegamento 2:
Tipo di collegamento 3:
Tipo di collegamento 1
Connessione:
Family construction form:
Gender:
Colore portacontatti:
N. di poli:
PIN 1:
PIN 2:
Tipo di collegamento 2
Connessione:
Family construction form:
Gender:
Colore portacontatti:
N. di poli:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Tipo di collegamento 3
Connessione:
Family construction form:
Gender:
Colore portacontatti:
N. di poli:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
Emparro alimentatore trifase 10A Emparro alimentatore trifase 10A
IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24..28 VDC, piastra
Peso: 0.78 kg
No.Art.: 87691

Data di consegna su richiesta
Spostare prodotto
Emparro alimentatore trifase 10A Emparro alimentatore trifase 10A
IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24..28 VDC
Peso: 0.77 kg
No.Art.: 85691

Disponibile immediatamente.
3
3
3
3
si
si
si
si
SELV
SELV
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
6,3 A
6,3 A
Ritardato
Ritardato
360 V
360 V
500 V
500 V
324 V
324 V
572 V
572 V
450 V
450 V
745 V
745 V
0,75 A
0,75 A
0,55 A
0,55 A
9 A @ 500 V
9 A @ 500 V
3
3
93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,2 % @ 3× 480 V AC
93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,2 % @ 3× 480 V AC
24 V
24 V
24 V
24 V
28 V
28 V
si
si
12 A
12 A
5 s
5 s
45 ms @ 3× 500 V AC
45 ms @ 3× 500 V AC
150 %
150 %
20 mV
20 mV
50 mV
50 mV
IP20
IP20
si
si
si
si
geschnappt
geschnappt
Guida DIN TH35, (EN 60715)
Guida DIN TH35, (EN 60715)
143 mm
143 mm
65 mm
65 mm
143 mm
143 mm
-40 °C
-40 °C
70 °C
70 °C
45 °C
70 °C
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
5 %
5 %
95 % Senza condensazione
95 % Senza condensazione
-
-
-
-
-
-
compliant
compliant
Alarm
Alarm
Input
Input
Input / Output
Input / Output
Morsetti a molla FK
Morsetti a molla FK
morsetto
morsetto
female
female
verde
verde
2
2
13
13
14
14
Morsetti a molla FK
Morsetti a molla FK
morsetto
morsetto
female
female
verde
verde
4
4
PE
PE
L 1
L 1
L 2
L 2
L 3
L 3
Morsetti a molla FK
Morsetti a molla FK
morsetto
morsetto
female
female
verde
verde
4
4
-
-
-
-
+
+
+
+
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
EC002540
EC002540
4048879538718
4048879538558
1
1
85044095
85044095
-
* più IVA, più costi d'invio