Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Family construction form:
Codifica:
Materiale morsetti:
N. di poli:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max:
Tensione di esercizio CC max :
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Corrente di esercizio per contatto max (40°C):
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max:
Installazione | Collegamento
Connessione:
Coppia di serraggio:
Apertura della chiave:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Grado di inquinamento:
Resistenza di isolamento min:
Categoria di sovratensione (EN 60950-1):
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto:
Materiale custodia:
Materiale dispositivo bloccaggio:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Campo di serraggio min:
Campo di serraggio max:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
M12 fem. 0° a cablare, morsetti a vite M12 fem. 0° a cablare, morsetti a vite
5 poli, 0,14-1,5mm², 2,5-8mm
Peso: 0.031 kg
No.Art.: 7000-12931-0000000

Disponibile immediatamente.
Spostare prodotto
M12 fem. 0° a cablare morsetti a vite M12 fem. 0° a cablare morsetti a vite
5-poli max.0,75mm² 6-8mm
Peso: 0.027 kg
No.Art.: 7000-12962-0000000

Disponibile immediatamente.
M12
M12
-
A
-
Lega di rame
-
5
IP67
IP67
60 V
-
60 V
60 V
-
4 A
7,5 A
-
1,5 mm²
0,75 mm²
-
Morsetti a vite SK
0,6 Nm
0,6 Nm
-
SW18
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
-
3
-
100 MΩ
-
II
-
dorato
-
PBT
-
Lega di rame
Schraubgewinde
-
2,5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
57 mm
-
20 mm
-
20 mm
-
-30 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
27279221
27279221
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC001855
4048879438230
4065909040881
1
1
85366990
85366990
-
-
-
-
* più IVA, più costi d'invio