Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Lunghezza:
Filettatura:
adatto per guaina (Ø interno):
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC:
Tensione di esercizio CC min:
Tensione di esercizio CC max :
Tensione di esercizio CC max (UL-listed):
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Diagnosi
Indicatore di stato LED:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Grado di inquinamento:
Picco di tensione nominale:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia:
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Standard di prodotto:
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo:
Tipo di cavo:
Colore:
Type of Certificate:
Structure | Cable
Amount stranding:
Stranding:
wire arrangement:
Mechanical data | Cable
Cable weigth:
Materiale rivestimento:
Durezza rivestimento:
Assenza di ingredienti (guaina):
Outer-diameter (jacket):
Tolerance outer diameter (sheath):
Material wire insulation:
Amount wires:
Outer diameter insulation :
Outer diameter tolerance core insulation:
Shore hardness wire insulation:
Material properties wire insulation:
Ingredient freeness wire insulation:
Amount strands (wire):
Diameter of single wires:
Conductor crosssection (wire):
Material conductor wire:
Conductor type (wire):
Corsa (c. portacavo):
Velocità (c. portacavo):
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max:
Capacità di corrente (standard):
Capacità di corrente min filo:
Electrical resistance line constant wire:
Tensione alternata continuativa (filo - filo):
Tensione alternata continuativa (filo - guaina):
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa):
Temperatura di esercizio max (fissa):
Temperatura di esercizio min (variabile):
Temperatura di esercizio max (variabile):
Resistances | Cable
Hydrolysis resistance:
Ozone resistance:
Seewater resistance:
Acid and alkali resistance:
UV resistance:
Resistenza al fuoco:
chemical resistance:
Resistenza alla benzina:
Oil resistance:
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso):
Raggio di curvatura (mobile):
Velocità (c. portacavo):
N. di cicli:
Sollecitazioni in torsione:
Velocità di torsione:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Lotto minimo ordinabile:
Numero di tariffa doganale:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
M8 mas. 0°/M8 fem. 90° snap-in LED M8 mas. 0°/M8 fem. 90° snap-in LED
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
Peso: 0.054 kg
No.Art.: 7000-88161-6200200

non disponibile
Spostare prodotto
M8 spina dir. / M8 presa angol. snap-in con LED M8 spina dir. / M8 presa angol. snap-in con LED
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 2m
Peso: 0.055 kg
No.Art.: 7000-88161-6300200

non disponibile
2 m
2 m
M8
M8
6,5 mm
6,5 mm
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
giallo, verde
giallo, verde
IP65
IP65
inserito, Bloccato
inserito, Bloccato
3
3
0,8 kV
0,8 kV
I
I
PUR
PUR
Snap In
Snap In
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
-
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
DIN EN 61076-2-114 (M8)
DIN EN 61076-2-114 (M8)
620
630
2
3
nero
nero
cURus
cURus
1
1
3 wires twisted
3 wires twisted
, nero, blu
, nero, blu
26,62 g/m
26,4 g/m
PUR
PUR
85 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
4,3 mm
4,1 mm
± 5 %
± 5 %
PVC
PP
3
3
1,25 mm
1,25 mm
± 5 %
± 5 %
43 ± 5 Shore D
70 ± 5 Shore D
Ben lavorabile a macchina
-
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
32
32
0,1 mm
0,1 mm
0,25 mm²
0,25 mm²
Cavetto in rame, nudo
Cavetto in rame, nudo
Classe di cavetti 6
Classe di cavetti 6
5 m @ 25 °C | Orizzontale
10 m @ 25 °C | Orizzontale
2 Mio. @ 25 °C
-
300 V
300 V
a norme DIN VDE 0298-4
a norme DIN VDE 0298-4
4,5 A
4,5 A
79 Ω/km @ 20 °C
79 Ω/km @ 20 °C
2 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-30 °C
-40 °C
80 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
-5 °C
-25 °C
80 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
DIN EN ISO 4892-2 A
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
10 x Outer diameter
5 x Outer diameter
15 x Outer diameter
10 x Outer diameter
-
10 Mio. @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Cicli/min
27061801
27061801
27279218
-
27279218
-
27279218
-
27060311
-
27060311
-
27060311
-
27060311
-
EC001855
-
4048879786249
-
1
1
85444290
85444290
* più IVA, più costi d'invio